Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1000

181H0824

Length [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1000 DP MW
ModelS41/S42-IS25-1000
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina26 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina26 Kilogram