Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1000

181H0823

Length [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1000 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-1000
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaAccessory
PriključakDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Skupina proizvodaHeat exchangers
Vrsta proizvodaMW Insulation jacket

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina21 Kilogram
Neto težina21 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1047.168 Liter