MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300
181H0782
Length [mm]: 1300
181H0782
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS41-42ISPN6,L1300div.b.,min.w |
| Model | S41/S42-IS06-1300 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 26 Kilogram |