MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000
181H0678
Length [mm]: 2000
181H0678
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L2000 DP MW |
| Model | S36-IS10/16-2000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 64.2 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 64.2 Kilogram |