MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-500
181H0604
Length [mm]: 500
181H0604
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S31a IG L500 FEA FC MW |
| Model | S31A-IG10/16/25-500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26.4 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 26.4 Kilogram |