PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS25-600
181H0536
Length [mm]: 600
181H0536
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S21a/S22 IS PN25,L600 DP PUR |
| Model | S21/S22-IS25-600 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11 Kilogram |
| Neto težina | 11 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 369.648 Liter |