MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1300
181H0533
Length [mm]: 1300
181H0533
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21A IS25 L1300 FEA DP MW |
| Model | S21/S22-IS25-1300 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15 Kilogram |
| Neto težina | 15 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.665 Cubic meter |