PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21SE-IG10/16-600
181H0511
Length [mm]: 600
181H0511
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S21SE IG10-16 FEA L600 DP PU |
| Model | S21SE-IG10/16-600 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 21 Kilogram |