PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IG10/16-400
181H0478
Length [mm]: 400
181H0478
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S21A IG10-16 L400 FEA DP PU |
| Model | S21/S22-IG10/16-400 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Kilogram |
| Neto težina | 10 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 295.433 Liter |