PU Insulation jacket, PU-FOAM, S20A-IG16-500
181H0382
Length [mm]: 500
181H0382
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S20A IG16 L500 FEA FC PUR |
| Model | S20A-IG16-500 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 12.5 Kilogram |