MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-600
181H0379
Length [mm]: 600
181H0379
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S20a ST L600 FC MW |
| Model | S20A-ST16-600 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21.6 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 21.6 Kilogram |