PU Insulation jacket, PU-FOAM, S19A-IG10/16/25-1000
181H0315
Length [mm]: 1000
181H0315
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S19a IG L1000 FC PUR |
| Model | S19A-IG10/16/25-1000 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 14.5 Kilogram |