PU Insulation jacket, PU-FOAM, S9A-IG10/16/25-750
181H0166
Length [mm]: 750
181H0166
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 750.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S9A IG L750 FC PUR |
| Model | S9A-IG10/16/25-750 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.8 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 7.8 Kilogram |