PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IG16-400
181H0131
Length [mm]: 400
181H0131
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L400 FC PUR |
| Model | S8A-IG16-400 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.5 Kilogram |
| Neto težina | 6.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 149.748 Liter |