PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IT10-100
181H0124
Length [mm]: 100
181H0124
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 100.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IT L100 FC PUR |
| Model | S8A-IT10-100 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 6 Kilogram |