MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-250
181H0116
Length [mm]: 250
181H0116
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 250.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L250 FC MW |
| Model | S8A-IS16-250 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 9.1 Kilogram |