MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-ST16-400
181H0077
Length [mm]: 400
181H0077
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S7A ST L400 FEA FC MW |
| Model | S7A-ST16-400 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.7 Kilogram |
| Neto težina | 6.7 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 187.547 Liter |