MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200
181H0003
Length [mm]: 200
181H0003
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 200.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L200 FC MW |
| Model | D1-IT16-200 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN25 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 2.1 Kilogram |