Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1200 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]340 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]460 N-m
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Nazivna snaga [HP]100.0 HP
Nazivna snaga [kW]75.0 kW
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
Oznaka vrsteAPM 32
Pomak [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Pomak [in³/rev]27.09 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]141.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]533.00 l/min
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m³/h] [Max.]32.00 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]85 dBA
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSpare part
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]6 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]3 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]87 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]44 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]83.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]30.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]1200.0 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]435.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaSpare parts for APM S 22-40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.345 Kilogram
Neto težina6.915 Kilogram
Volumen21.919 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens