Rezervni dio, OFV 20-25, Komplet za demontažu
148G3223
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: OFV 20-25, Oznaka vrste: Komplet za demontažu
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
148G3223
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Za poklopac i čep |
| Material Description | Spare part kit for bonnet-cap OFV 20-25 |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za demontažu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Press. regul. valve spare part |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | OFV 20-25 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.058 Kilogram |
| Neto težina | 0.001 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.924 Liter |
| EAN/UPC | 5702428233026 |