148B6375
148B6375
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za SVL Flexline |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | SVL-65BT 100 A STR Valve Housing |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv programa dijelova | SVL-HT 65B |
| Naziv proizvoda | Višenamjensko kućište ventila |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CECRNEACUA |
| Opis proizvoda | Kućište ventila |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 200 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -60 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Multifunkcijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Standard spoja | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | SVA-65BT 100 |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 4 in |
| Veličina izlaznog priključka [mm] | 100.0 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 4 in |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 100.00 mm |
| Vrsta | SVL Flexline |
| Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta proizvoda | SVL-65BT 100 |
| Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.85 Kilogram |
| Neto težina | 14.3 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140214 |