Danfoss logo
-product-details

148B6371

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSVL-65BT 100 A ANG Valve Housing
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv programa dijelovaSVL-HT 65B
Naziv proizvodaVišenamjensko kućište ventila
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCECRNEACUA
Opis proizvodaKućište ventila
Područje primjene WEEE-aNo
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Max.]200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]392 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodSVA-65BT 100
Veličina izlaznog priključka [in]4 in
Veličina izlaznog priključka [mm]100.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]4 in
Veličina ulaznog priključka [mm]100.00 mm
VrstaSVL Flexline
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaSVL-65BT 100
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.6 Kilogram
Neto težina9.05 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen26.676 Liter
EAN/UPC5715255140122