Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Jamstvo i servis

145G0268

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M Circ.

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]105 mm
Dubina s plaštom [mm]150 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M Circ.
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv proizvođačaDanfoss
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaDodatno
OpisEvoFlat Water Heater A2 TPC-M Circ.
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]545 mm
Širina s plaštom [mm]545 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Visina bez plašta [mm]575 mm
Visina s plaštom [mm]575 mm
Vrsta proizvodaJamstvo i servis
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina17.514 Kilogram
Neto težina16 Kilogram
Volumen82.11 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428551274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm