Jamstvo i servis
145G0195
EvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
145G0195
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 3 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opis | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Jamstvo i servis |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.025 Kilogram |
| Neto težina | 10.825 Kilogram |
| Volumen | 82.11 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |