Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Jamstvo i servis

145G0193

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OpisEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaJamstvo i servis
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.925 Kilogram
Neto težina8.725 Kilogram
Volumen82.11 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm