Jamstvo i servis
145F3904
VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
145F3904
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Material Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv regulatora PTV-a | PTC2+P |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Jamstvo i servis |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 31 Kilogram |
| Neto težina | 30 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |