Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Vrsta 3, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P

145B5065

Vrsta proizvoda: Akva Les II S, Vrsta 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]190 mm
Dubina paketa [mm]345 mm
Dubina s plaštom [mm]210 mm
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]41 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]22 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Legura za zagrijavanje izmjenjivača toplineAISI 316
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Naziv regulatora grijanjaECL 310/VM2/AMV150
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
Karakteristike
Vrijednost
OpisAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Product line33
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina paketa [mm]480 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]463 mm
Visina paketa [mm]210 mm
Visina s plaštom [mm]463 mm
Vrsta proizvodaAkva Les II S
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H+-1 60
Vrsta regulacije GRBottom
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG vanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162511374