Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Lux II S, u potpunosti izolirano, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: TC200, Naziv regulatora PTV-a: PTC2

145B5003

Vrsta proizvoda: Akva Lux II S, u potpunosti izolirano, Vrsta 1, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija cirkulacijskog spoja1/2"
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]285 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]300 mm
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalpoklopac od EPP-a
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]41 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]32 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Krug podnog grijanja - marka crpkeGrundfos
Krug podnog grijanja - vrsta crpkeGrundfos UPM3 15-70 Auto
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Legura za zagrijavanje izmjenjivača toplineAISI 316
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaTC200
Naziv regulatora PTV-aPTC2
Opcija plaštaDodatno
OpisAkva Lux II S vrsta 1 (XB06H-1-26) s poklopcem
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]535 mm
Širina paketa [mm]800 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno + mogućnost gornjeg spoja
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]618 mm
Visina paketa [mm]340 mm
Visina s plaštom [mm]618 mm
Vrsta proizvodaAkva Lux II S, u potpunosti izolirano
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 26
Vrsta regulacije GRTermostatski
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162511237