Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Jamstvo i servis

145B4054

Akva Lux II Reno Eco Vrsta 1, s cijevnom izolacijom, zonski ventil i poklopac

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kućanstava [Min.]1
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijePoklopacZonski ventil
Dubina paketa [mm]600 mm
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalBez
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]37 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1 Gastherm K
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik
Karakteristike
Vrijednost
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora grijanjaTD200
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
OpisAkva Lux II Reno Eco Vrsta 1, s cijevnom izolacijom, zonski ventil i poklopac
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina paketa [mm]800 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaVrh i dno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Visina paketa [mm]340 mm
Vrsta proizvodaJamstvo i servis
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 26
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak + zonski ventil
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428524827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm