Jamstvo i servis
145B1302
EvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front
145B1302
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj kućanstava [Max.] | 2 |
| Broj kućanstava [Min.] | 1 |
| Cirkulacija PTV-a | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dodatne informacije | PTVPrednji poklopac za izolaciju od EPP-aZonski ventil |
| Dubina bez plašta [mm] | 150 mm |
| Dubina paketa [mm] | 600 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 155 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar] | 38 bar |
| Izolacijski materijal | EPP |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 43 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Min] | 37 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Bakar |
| Material Description | EvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelik u zidu |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | EvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina paketa [mm] | 800 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Visina paketa [mm] | 160 mm |
| Vrsta proizvoda | Jamstvo i servis |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H-1 26 |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13.7 Kilogram |
| Neto težina | 13 Kilogram |
| Volumen | 78.736 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |