Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Dno, 45 kW, Vrsta 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aUključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijeCirkulacija PTV-a
Dubina bez plašta [mm]110 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]153 mm
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalBez
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]45 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]37 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineNehrđajući čelik
Legura za zagrijavanje izmjenjivača toplineAISI 316
Marka recirkulacijske crpke PTV-aWilo
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
Karakteristike
Vrijednost
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora grijanjaTPC-M
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaDodatno
OpisDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina paketa [mm]800 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Visina bez plašta [mm]590 mm
Visina paketa [mm]160 mm
Visina s plaštom [mm]600 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat FSS A
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 StS 26
Vrsta recirkulacijske crpke PTV-aYONOS PARA Z15/7 RK
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak + zonski ventil
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.73 Kilogram
Neto težina13.53 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605