Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Jamstvo i servis

145B0905

Danfoss EvoFlat FSS A2 45kW, 18,5 l/min za radijatorsko grijanje s cirkulacijom PTV-a
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijeCirkulacija PTV-a
Dubina bez plašta [mm]110 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]153 mm
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalBez
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW]45 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Marka recirkulacijske crpke PTV-aWilo
Material DescriptionEvoFlat FSS A2 w/Circ.
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Karakteristike
Vrijednost
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora grijanjaTPC-M
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaDodatno
OpisDanfoss EvoFlat FSS A2 45kW, 18,5 l/min za radijatorsko grijanje s cirkulacijom PTV-a
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina paketa [mm]800 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Visina paketa [mm]160 mm
Vrsta proizvodaJamstvo i servis
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40
Vrsta recirkulacijske crpke PTV-aYONOS PARA Z15/7 RK
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak + zonski ventil
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.36 Kilogram
Neto težina14.26 Kilogram
Volumen84.525 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428524568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm