EvoFlat FSS, Dno, 45 kW, Vrsta 1
145B0900
EvoFlat FSS 1 TPC-M (bez/sprijeda) s cirk.
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
145B0900
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj kućanstava [Max.] | 2 |
| Broj kućanstava [Min.] | 1 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 110 mm |
| Dubina paketa [mm] | 600 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 153 mm |
| Heating system type | Radiator heating |
| Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar] | 38 bar |
| Izolacijski materijal | EPP |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grijanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 45 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Min] | 37 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Bakar |
| Material Description | EvoFlat FSS1 sa rec.pumpom, SV |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelik u zidu |
| Mixing circuit - control | Termostat |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv regulatora grijanja | TPC-M |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | EvoFlat FSS 1 TPC-M (bez/sprijeda) s cirk. |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 545 mm |
| Širina paketa [mm] | 800 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 545 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Visina bez plašta [mm] | 590 mm |
| Visina paketa [mm] | 160 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 590 mm |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat FSS |
| Vrsta regulacije GR | Diferencijalni tlak |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13.6 Kilogram |
| Neto težina | 12.4 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285982 |