Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSS A, Dno, Vrsta 2

145B0302

EvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
CE odobrenjeNo
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]110 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]153 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalBez
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW]37 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Marka recirkulacijske crpke PTV-aWilo
Material DescriptionEvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaTPC-M
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaDodatno
OpisEvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
RemarksInsulated Flatstations
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]545 mm
Širina paketa [mm]800 mm
Širina s plaštom [mm]545 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]590 mm
Visina paketa [mm]160 mm
Visina s plaštom [mm]590 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat FSS A
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 26
Vrsta recirkulacijske crpke PTV-aYONOS PARA Z15/7 RK
Vrsta regulacije GRDelta p regulator
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13.7 Kilogram
Neto težina13 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424285869
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm