Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Grijaće mreže, DEVIflex 150T, 150 W/m², 2.90 m², Napon napajanja[V] AC: 230

140F1471

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 3.8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]7.90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina hladnog voda [m]6.0 m
Dužina mreže [m]3.80 m
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]440 W
Izolacija vodičaXLPE
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionDEVIflex 150T 2,9m² 230V 440W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]119.8000 Ohm
Karakteristike
Vrijednost
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Područje pokrivenosti [m²]2.90 m²
Postavljena dodatna opremaSynthetic nail - 40 pc in box
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]6.9 mm
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.8 m
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]150 W/m²
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]1.5 mm²
Vlačna čvrstoća [N]400 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVIflex 150T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.136 Kilogram
Neto težina3.021 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.68 Liter
EAN/UPC5703466253052