DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.50 m², Napon napajanja[V] AC: 230
140F0471
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 7
140F0471
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina mreže [m] | 7.00 m |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 525 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Material Description | DEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | DEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 101.1000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | 600 N |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje pokrivenosti [m²] | 3.50 m² |
| Postavljena dodatna oprema | DEVIreg™ Display Connect |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 3.0 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.5 m |
| Skupina proizvoda | Sets heating elements |
| Snaga mreže [W/m²] | 150 W/m² |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Vanjski omotač | PVDF |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.0 mm² |
| Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
| Vrsta hladnog voda | DTWB |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.376 Kilogram |
| Neto težina | 2.026 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253427 |