Grijaći kabeli, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 90 m, Napon napajanja[V] AC: 230
140F0015
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Serijski otporno
140F0015
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Svijetloplavo |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek SemkoUkrTEST |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 380 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 2.3 m |
| Duljina kabela [m] | 90.000 m |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 810 W |
| Izolacija vodiča | XLPE |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Kabel na bubnju | Ne |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 3 |
| Material Description | DEVIaqua 9T 90m 230V 810W |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CEUkrTESTEAC |
| Opis | DEVIaqua 9T 810W 230V 90m |
| Oplet kabela | Bakreni oplet |
| Otpor kabela [Ohm] | 65.3000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | >1500 N |
| Primjena | Pipe / tank frost protection |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 7.0 mm |
| Promjer savijanja [mm] [Min.] | 50 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 65 °C |
| Rezano na mjeru | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| Širina paketa [mm] | 380 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaći kabeli |
| Snaga kabela [W/m] | 9 W/m |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura vode [°C] [Max.] | 23 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 26121601 |
| UV zaštita | Da |
| Vanjski omotač | MDPE |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
| Verzija proizvoda | Ready-made |
| Visina paketa [mm] | 120 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | >650 N |
| Vrsta hladnog voda | DTCL |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | DEVIaqua™ 9T |
| Warranty type | 20-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.555 Kilogram |
| Neto težina | 5.49 Kilogram |
| Volumen | 21.157 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |