Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

Grijaći kabeli, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 10 m, Napon napajanja[V] AC: 230

140F0003

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Serijski otporno

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaSvijetloplavo
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek SemkoUkrTEST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]386 mm
Duljina hladnog voda [m]2.3 m
Duljina kabela [m]10.000 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]90 W
Izolacija vodičaXLPE
Jamstvo [Year]20
Kabel na bubnjuNe
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionDEVIaqua 9T 10m 230V 90W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCEUkrTESTEAC
OpisDEVIaqua 9T 90W 230V 10m
Oplet kabelaBakreni oplet
Otpor kabela [Ohm]588.0000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
PrimjenaPipe / tank frost protection
Karakteristike
Vrijednost
Product line21
Promjer kabela [mm]7.0 mm
Promjer savijanja [mm] [Min.]50 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]65 °C
Rezano na mjeruNe
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]386 mm
Skupina proizvodaGrijaći kabeli
Snaga kabela [W/m]9 W/m
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]85 °C
Temperatura vode [°C] [Max.]23 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE26121601
UV zaštitaDa
Vanjski omotačMDPE
Veličina hladnog voda [mm²]1.5 mm²
Verzija proizvodaReady-made
Visina paketa [mm]54 mm
Vlačna čvrstoća [N]>650 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVIaqua™ 9T
Warranty type20-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.364 Kilogram
Neto težina1.35 Kilogram
Volumen8.046 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466201565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm