Plate, S47/PL.04 316L TS 1234R/L S.L
134Z2348
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2348
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S47/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S47/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
| Naziv proizvoda | Spare part |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | Plate |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.88 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 1.88 Kilogram |