Plate, S9/PL.04 316L TL 1234R/L H.O
134Z0410
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0410
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S9/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
| Model | S9/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
| Naziv proizvoda | Spare part |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Vrsta proizvoda | Plate |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.5 Kilogram |