Frequency converter, Fan
120Z0329
Fan 1 (main) IP20
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
120Z0329
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina pakiranja | 1 |
| Material Description | Fan1(main)-18.5KW IP20 |
| Materijali | Compressors Accessories |
| Naziv proizvoda | Frequency converter |
| Obitelj | Frequency converter |
| Oblik ambalaže | Single pack |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | UKCACEUL |
| Opis | Fan 1 (main) IP20 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors Accessories |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba | VSH117 |
| Vrsta proizvoda | Fan |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.23 Kilogram |
| Neto težina | 1.23 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162723821 |