Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Scroll compressor, DSH485C4SXC

120H2697

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-SINGLE
MaterijaliScroll compressor
Model numberDSH485C4SXC
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
ObiteljDSH
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeSingle pack
Oil level switchFactory assembled
OpisDSH485-4X
Product lineCommercial Compressors
Rashladno sredstvoR410A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHermetic compressors
Upotreba segmentaAir conditioning
Vrsta proizvodaDSH485

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina190.5 Kilogram
Neto težina175.17 Kilogram
Volumen590.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255210160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm