Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scroll compressor, DSH485-4SP

120H2674

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Količina pakiranja1
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-SINGLE
MaterijaliScroll compressor
Model numberDSH485-4SP
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
ObiteljDSH
Oblik ambalažeSingle pack
Karakteristike
Vrijednost
Obujam motora [cm3]442.60 cm³
OdobrenjeCEUL
Oil level switchFactory assembled
OpisDSH485-4SP
Product lineCommercial Compressors
Rashladno sredstvoR410AR452BR454B
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHermetic compressors
Upotreba segmentaAir conditioningHeating
Vrsta proizvodaDSH485

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina192 Kilogram
Neto težina183 Kilogram
Volumen590.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255149613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm