Danfoss logo
Scroll compressor, DSH381-4SP-product-details

Scroll compressor, DSH381-4SP

120H2670

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IDVYes
Količina pakiranja1
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-SINGLE
MaterijaliScroll compressor
Model numberDSH381-4SP
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
ObiteljDSH
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]345.00 cm³
Oil level switchFactory assembled
OpisDSH381-4SP
Product lineCommercial Compressors
Rashladno sredstvoR410AR452BR454B
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHermetic compressors
Upotreba segmentaAir conditioningHeating
Vrsta proizvodaDSH381

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina178 Kilogram
Neto težina162.66 Kilogram
Volumen590.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255160830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm