Danfoss logo
30T OLS - 8556500

Scroll compressor, DSH381-4SP

120H2669

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IDVYes
Količina pakiranja4
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-INDUST
MaterijaliScroll compressor
Model numberDSH381-4SP
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
ObiteljDSH
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrial pack
Obujam motora [cm3]345.00 cm³
Oil level switchFactory assembled
OpisDSH381-4SP
Product lineCommercial Compressors
Rashladno sredstvoR410AR452BR454B
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHermetic compressors
Upotreba segmentaAir conditioningHeating
Vrsta proizvodaDSH381

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina168.25 Kilogram
Neto težina161.25 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm