Scroll compressor, DSH295-4SP
120H2665
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2665
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina pakiranja | 6 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH295-4SP-INDUST |
| Materijali | Scroll compressor |
| Model number | DSH295-4SP |
| Napajanje kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Obitelj | DSH |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Obujam motora [cm3] | 276.20 cm³ |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Opis | DSH295-4SP |
| Product line | Commercial Compressors |
| Rashladno sredstvo | R410AR452BR454B |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Upotreba segmenta | Air conditioningHeating |
| Vrsta proizvoda | DSH295 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 117.16 Kilogram |
| Neto težina | 112 Kilogram |
| Volumen | 839.04 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |