Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scroll compressor, DSH240B4SPC

120H2662

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
MaterijaliScroll compressor
Model numberDSH240B4SPC
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
ObiteljDSH
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeSingle pack
Oil level switchFactory assembled
OpisDSH240-4P
Product lineCommercial Compressors
Rashladno sredstvoR410A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHermetic compressors
Upotreba segmentaAir conditioning
Vrsta proizvodaDSH240

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina119 Kilogram
Neto težina112 Kilogram
Volumen590.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm