Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scroll compressor, DSH240B4SPC

120H2661

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-INDUST
MaterijaliScroll compressor
Model numberDSH240B4SPC
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
ObiteljDSH
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrial pack
Oil level switchFactory assembled
OpisDSH240-4P
Product lineCommercial Compressors
Rashladno sredstvoR410A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHermetic compressors
Upotreba segmentaAir conditioning
Vrsta proizvodaDSH240

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina116.16 Kilogram
Neto težina112 Kilogram
Volumen839.04 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255160953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm