Scroll compressor, DSH294B9APC
120H2482
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
120H2482
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Broj na crteži | 8556208 |
| Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
| Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 15.00 kg |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 342 V |
| Ekonomajzer | No |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | Yes |
| Ispusna dimenzija priključka [in] | 1-1/8 in |
| Izjednačenje razine ulja | 2-1/4'' Rotolock |
| Klasifikacija za curenje | 400 V |
| Količina pakiranja | 1 |
| LRA | 329 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| materijal spoja usisa | - |
| Materijali | Scroll compressor |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | DSH294B9APC |
| Naglavak za ugradnju | ODF |
| Napajanje kompresora [V] | 380-400/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 380 V |
| Obitelj | DSH |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Obujam motora [cm3] | 269.00 cm³ |
| Odobrenje | Out of scope |
| Odvod ulja | 1/4'' flare |
| Oil level switch | None |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okretni moment [Nm] | 4.00 N-m |
| Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Okretni moment odvoda ulja [Nm] | 35 N-m |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | DSH294-9 |
| Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.36 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Priključci napajanja | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 318 mm |
| punjenje ulja [l] | 6.10 L |
| Rashladno sredstvo | R410AR452BR454B |
| Razred zaštite IP-a | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za ulje | 160SZ |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| RLA | 47 A |
| Sadrži baterije | No |
| Šifra konfiguracije | Single |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Snaga okr. momenta [Nm] | 3.00 N-m |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Ukupna visina [mm] | 653.0 mm |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1-5/8 in |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-5/8 in |
| Visina ispusni spoj [mm] | 618 mm |
| Visina usisni spoj [mm] | 302 mm |
| Viskoznost [cP] | 32.0 cP |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 440 V |
| Vrsta proizvoda | DSH294 |
| Vrsta spoja | Brazed |
| Vrsta ulja | POE |
| Zaštita motora | Electronic protection module, 110/240 V |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 114 Kilogram |
| Neto težina | 111 Kilogram |
| Volumen | 590.625 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |