Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A3ALAM

120H2432

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Broj na crteži8560176
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]8.00 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]187 V
Duljina [mm]230.0 mm
EkonomajzerNo
Faza3
Frekvencija [Hz]60
Gauge port HPNone
IDVYes
Ispusna dimenzija priključka [in]7/8 in
Izjednačenje razine ulja1-3/4"Rotolock
Klasifikacija za curenje230 V
Količina pakiranja1
LRA203 A
Maksimalna radna struja [MOC]34 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-3AL-SINGLE
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF090A3ALAM
Napajanje kompresora [V]208-230/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niska strana, TS maks.53.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]208 V
ObiteljDSF
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]81.30 cm³
OdobrenjeUL
Oil level switchNone
Okretni moment [Nm]2.00 N-m
Karakteristike
Vrijednost
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisDSF090-3
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.39 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaScrew 4.8 mm
Pritezni moment [Nm]15.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]243 mm
punjenje ulja [l]3.00 L
Rashladno sredstvoR32
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje185SL
regulacija protokaFixed speed
RLA31 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]230.00 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Ubrizgavanje tekućineNo
Ukupna visina [mm]485.0 mm
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-1/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
Visina ispusni spoj [mm]451 mm
Visina od osnovne ploče [mm]470 mm
Visina usisni spoj [mm]235 mm
Viskoznost [cP]40.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]253 V
Volumen niske strane11.7 L
Volumen visoke strane0.7 L
Vrsta proizvodaDSF090
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraInternal overload protector

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina69 Kilogram
Neto težina58 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm